
Konfektionierte Leitung GST08I4-S 05F 15GR
Artikelnr. 90.255.1534.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp LiYZ, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.255.1534.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I4-S 05F 15GR |
EAN | 4049088468407 |
Bestelleinheit | 125 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |