
Klemmenadapter BAS BAS NR 6 4,0 50
Artikelnr. 70.905.0653.4
Klemmenadapter als Buchseneinsatz ausgebildet, 6-polig, in verkürzter Bauform, 400 V Wechsel- spannung, 16 A, Leitungsquerschnitt: 4 qmm, Schutzleiteranschl. rechts, ohne Befestigungs- schrauben, von der Rückseite in das dafür vorgesehene Gehäuseunterteil montierbar
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.905.0653.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAS NR 6 4,0 50 |
EAN | 4015573313965 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 920 g |
Nettogewicht Einzelteil | 84,3 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |