Pressacavo PG29 VA 8 18,0-25,0
Artikelnr. Z5.504.6619.0
Non più disponibile!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | Z5.504.6619.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pressacavo PG29 VA 8 18,0-25,0 |
EAN | 4049088386480 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TR |
Numero di tariffa doganale | 73072910 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 210 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 300 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 1201 g |
Peso netto parte singola | 120 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |