Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG11 PA 8 5,0-10,0 |
EAN | 4049088386183 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 531,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,3 g |
Volumen verpackt | 1152 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |