Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.0053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG 7 PA 8 3,0- 6,5 |
EAN | 4049088386169 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 125 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 380 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,3 g |
Volumen verpackt | 962,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |