Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.3921.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M63 MS 10 37,0-53,0 |
EAN | 4049088385995 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74122000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2402 g |
Nettogewicht Einzelteil | 477,42 g |
Volumen verpackt | 3325 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |