Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | Z5.507.1321.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pressacavo M20x1,5 |
EAN | 4015573602175 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 74198090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 142 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 80 mm |
Altezza imballata | 44 mm |
Peso lordo imballato | 290 g |
Peso netto parte singola | 26,7 g |
Volume confezionato | 500 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |