Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 01.001.6153.0 |
---|---|
description de l'article | boîtier isolant IG WEB 1001 Leergeh. |
EAN | 4015573016590 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 16,343 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |