Geräteanschluss RST08i5 S 11 M04H BL
Artikelnr. 4L.051.4043.9
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M16,6, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.051.4043.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST08i5 S 11 M04H BL |
EAN | 4049088556265 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 555 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,9 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |