Conector de empotrar GST15I3L B1HB W SW
Artikelnr. 91.033.0153.1
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, con brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 91.033.0153.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I3L B1HB W SW |
EAN | 4049088054433 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 68 mm |
Peso bruto embalado | 650 g |
Peso neto de una pieza | 6,43 g |
Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |