Geräteanschluss GST15I3L B1HB W BR01
Artikelnr. 91.033.0753.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.033.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I3L B1HB W BR01 |
EAN | 4049088054150 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 650 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,48 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |