Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 90.021.0153.0 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST08I2LB GEO5 |
EAN | 4049088365737 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | CZ |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 386 mm |
---|---|
包装宽度 | 280 mm |
高度包装 | 210 mm |
包装毛重 | 520,1 g |
单件净重 | 1,701 g |
容积包装 | 22696,8 ccm |
包装 | |
100 一片 |