Relé de seguridad SNV4074ST-C 300S AC115-230V
Número de artículo R1.188.2810.0
Unidad base, control monocanal o bicanal, rearme automático/manual con control por interruptor de rearme, 2 vías de corriente de conmutación inmediata, 2 vías de corriente de habilitación retardada no reenganchables, 2 contactos de señalización inmediata, 2 contactos de señalización retardada, 0 - 30s, AC 115-230 V, bornes de conexión enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.2810.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNV4074ST-C 300S AC115-230V |
EAN | 4046521304155 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 380 g |
Peso neto de una pieza | 358 g |
Volumen de la caja de cartón | 1305 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |