20849

与安全相关的电路装置 监测设备 SNV4074ST-A 3S DC 24V

物料号 R1.188.2560.0

基础单元,单通道或双通道机械或固态触点控制,自动/手动复位控制器复位,2路无延时电流触点,2路无预触发接通延时电流触点,2路无延时信号触点,2路接通延时信号触点,0 - 3s 连续,DC 24 V,插拔式螺钉连接端子

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号R1.188.2560.0
文章描述 与安全相关的电路装置 监测设备 SNV4074ST-A 3S DC 24V
EAN4046521303905
订货单位1 一片
原籍国DE
海关税号85364900

包装尺寸

包装长度167 mm
包装宽度142 mm
高度包装55 mm
包装毛重380 g
单件净重300 g
容积包装1305 ccm
包装
1 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他