20854

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4074SL-C 300S DC 24V

Vare nummer R1.188.2200.0

Sikkerhedsrelæ m. timer (SILcl3) Kat.4 fjeder/stikbar 24VDC 2N/O 2N/C forsinket SNV 4074SL-C 300s 24VDC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.188.2200.0
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4074SL-C 300S DC 24V
EAN4046521300287
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
55 mm
400 g
400 g
1305 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others