20877

dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4063KP-A 3S DC 24V (A)

Numéro d'article R1.188.0660.0

Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, détection de courts-circuits transversaux, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 1 sortie de courant sécurisée à enclenchement retardé, 0,15 seconde - 3 secondes, 24 V c.c., connecteur à vis enfichable

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleR1.188.0660.0
description de l'article dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4063KP-A 3S DC 24V (A)
EAN4015573808829
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85364900

dimensions de l’emballage

longueur emballée126 mm
largeur emballée102 mm
hauteur emballée32 mm
poids brut emballé260,3 g
poids net pièce unique253,06 g
volume emballé411 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits