20877

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KP-A 3S DC 24V (A)

Vare nummer R1.188.0660.0

Sikkerhedsrelæ m. timer (SILcl3) Kat.4 skrue/stikbar 24VDC 3N/O SNV 4063KP-A 3 s 24VDC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.188.0660.0
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KP-A 3S DC 24V (A)
EAN4015573808829
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

126 mm
102 mm
32 mm
260,3 g
253,06 g
411 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others