Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 150S DC 24V
Vare nummer R1.188.4100.0
SNV 4063 sikkerhedsrelæ OFF Delay Forsinkelse: 150 sekunder. Tilslutning: Push In/stikbar. Manuael eller automatisk start 2N/O og 1N/O forsinket frafald. Spænding: 24VDC
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.188.4100.0 | |
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 150S DC 24V | |
EAN | 4049088268991 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364190 |
Emballagens dimensioner
126 mm | |
102 mm | |
32 mm | |
240 g | |
233,071 g | |
411 ccm | |
pap | |
1 St |