
底部 EX GUT GS 6 M25 09IAEZ1
Artikelnr. 70.345.0609.1
没有了!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 70.345.0609.1 |
---|---|
文章描述 | 底部 EX GUT GS 6 M25 09IAEZ1 |
EAN | 4049088316494 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 250 mm |
---|---|
包装宽度 | 240 mm |
高度包装 | 52 mm |
包装毛重 | 500 g |
单件净重 | 476 g |
容积包装 | 1000 ccm |
包装 | |
1 一片 |