Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 75.900.1628.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia mobile FCS GOT 16 GB FLD |
EAN | 4015573742161 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 250 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 240 mm |
Altezza imballata | 94 mm |
Peso lordo imballato | 198 g |
Peso netto parte singola | 150 g |
Volume confezionato | 600 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |