Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.353.1045.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOE GA 10HM32 50 A1 |
EAN | 4015573844674 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 137,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 134,1 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |