bornier Europa, 16E / 7 GW
Artikelnr. 21.340.5757.0
plus disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 21.340.5757.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 16E / 7 GW |
EAN | 4015573880122 |
unité de commande | 40 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 238 mm |
---|---|
largeur emballée | 192 mm |
hauteur emballée | 148 mm |
poids brut emballé | 2390 g |
poids net pièce unique | 57,1 g |
volume emballé | 6763 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 40 pièce(s) |