Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 58.504.7055.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Etagenklemme WT 4 E GR |
EAN | 4049088393433 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 309 mm |
---|---|
Breite verpackt | 157 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1865 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,95 g |
Volumen verpackt | 3444 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |