Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4028S-A AC 115-230V
Artikelnr. R1.188.3510.0
Kontakterweiterungs-Relais, 8 Freigaben, 2 Melder, AC 115-230 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3510.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4028S-A AC 115-230V |
EAN | 4049088074851 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 431 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |