连接器 ST17/2 B1Q ZEV1WS
物料号 93.941.4158.0
连接器ST17,2极,母头,螺钉连接,上限6,0mm²,50V/16A,编码颜色:白,外壳颜色:白
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 93.941.4158.0 |
---|---|
文章描述 | 连接器 ST17/2 B1Q ZEV1WS |
EAN | 4015573244771 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 22,114 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |