Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.503.0006.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aufnahmeplatte Adermarkierung/Markierungshülsen wieprint P1 |
EAN | 4049088536687 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 625 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1500 g |
Nettogewicht Einzelteil | 335 g |
Volumen verpackt | 468,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |