Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.502.0628.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aufnahme 4MM/10 |
EAN | 4015573728646 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 90179000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 315 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 150 mm |
Bruttogewicht verpackt | 364,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 334 g |
Volumen verpackt | 5197,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |