Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 95.350.1100.0 |
---|---|
description de l'article | couteau à dénuder podis 7G4 |
EAN | 4049088532153 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 82032000 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 180 mm |
---|---|
largeur emballée | 40 mm |
hauteur emballée | 25 mm |
poids brut emballé | 176,55 g |
poids net pièce unique | 159,25 g |
volume emballé | 180 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |