Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 06.502.4000.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Destornillador DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
EAN | 4015573374140 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 82054000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 210 mm |
---|---|
Anchura embalada | 75 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 195 g |
Peso neto de una pieza | 30,55 g |
Volumen de la caja de cartón | 787,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |