Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 10 F2 OB
Vare nummer 27.602.4053.0
Steckklemme mit Schraubanschlüssen mit Zugbügeltechnik für Leiterplatten mit Kontaktstiften und Rastflansch, 10 -polig, ohne Beschriftung, Raster: 5mm, Typ: 8142 Z/10 F2 OB
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.602.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z / 10 F2 OB |
EAN | 4049088064999 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |