22005

插拔式PCB端子 8142 / 6 OB

Vare nummer 25.602.2653.0

插拔式接线端子,带螺钉连接,用于带排针的PCB,6极,无标识,针距: 5mm,系列号: 8142/6 O

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

商业数据

部件号25.602.2653.0
文章描述 插拔式PCB端子 8142 / 6 OB
EAN4015573203594
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度104 mm
包装宽度89 mm
高度包装67 mm
包装毛重355 g
单件净重6,54 g
容积包装620 ccm
包装
50 一片
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others