Steckverbinder RST50I5S S1 ZR7 S SW
Vare nummer 97.052.4253.1
RST® POWER Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 50 A, Kabeldurchmesser 20 - 32 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 97.052.4253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST50I5S S1 ZR7 S SW |
EAN | 4049088080036 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3530 g |
Nettogewicht Einzelteil | 148,3 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Number
157870258