Steckverbinder RST25I3SB1 YR1S BG03
Vare nummer 96.033.4054.3
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.033.4054.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I3SB1 YR1S BG03 |
EAN | 4049088001499 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4361 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39,81 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |