22174

złącze RST16I5/4S S1 ZT5S L BR

Vare nummer 46.052.4151.4

RST® MINI złącze, Bezpośredio, Liczba pól 4, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Średnica kabla 10 - 14,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Dane handlowe

Numer katalogowy46.052.4151.4
Opis artykułu złącze RST16I5/4S S1 ZT5S L BR
EAN4049088579271
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania318 mm
Szerokość opakowania288 mm
Wysokość opakowania125 mm
Waga brutto paczki zacisków2974 g
Waga netto pojedynczej części27,6 g
Objętość opakowania11448 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu100 sztuk
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others