connecteur RST08i5 S 21 ZR6SHL SG
Vare nummer 4L.052.3041.4
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 4L.052.3041.4 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST08i5 S 21 ZR6SHL SG |
EAN | 4049088556517 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 3752,5 g |
poids net pièce unique | 73,75 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |