Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.532.3625.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8543… /6 90° D1.0/1.0 |
EAN | 4015573334823 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 98 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 118 g |
Peso neto de una pieza | 1,83 g |
Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |