Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.540.3525.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8142… /5 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354432 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 59 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 100 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,444 g |
Objętość opakowania | 210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |