Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.540.3225.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8142… /2 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354401 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 80 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,578 g |
Objętość opakowania | 348 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |