Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.340.6330.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SLS 6330 |
EAN | 4049088426957 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 150 g |
Nettogewicht Einzelteil | 78 g |
Volumen verpackt | 378 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |