Sicherheitsschalter SIN 1220 AC 110/230V
Vare nummer R1.310.1220.0
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und getrenntem Betätiger, federkraftverriegelt, 1500 N, 4 Öffnerkontakte
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.310.1220.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SIN 1220 AC 110/230V |
EAN | 4049088135309 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 62 mm |
Bruttogewicht verpackt | 440 g |
Nettogewicht Einzelteil | 427,91 g |
Volumen verpackt | 1147 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |