Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | R1.690.0013.0 |
---|---|
description de l'article | réflecteur SLX4-AC-LEDA |
EAN | 4049088680465 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | SK |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 100 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 5 mm |
poids brut emballé | 7,9 g |
poids net pièce unique | 6,2 g |
volume emballé | 50 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |