Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.620.0953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8813 B / 9 |
EAN | 4015573367708 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 104 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 67 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 332 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,1 g |
Objętość opakowania | 620 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |