21372

PCB 连接器 8813 B / 3 VR

Vare nummer 25.622.0353.0

PCB 母头连接器,针距:3.81mm,引线方向与连接方向成90°并朝向编码方向,螺钉连接,3极,颜色:灰,极数编号从右至左打印,系列号:8813 B/3 VR

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

商业数据

部件号25.622.0353.0
文章描述 PCB 连接器 8813 B / 3 VR
EAN4015573560284
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度142 mm
包装宽度80 mm
高度包装44 mm
包装毛重255 g
单件净重2,325 g
容积包装500 ccm
包装
100 一片
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others