21372

Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 3 VR F

Vare nummer 25.623.0353.0

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Noch nicht lieferbar!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.623.0353.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 3 VR F
EAN4015573560451
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil0 g
Volumen verpackt0 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others