PCB 连接器 8513 BS / 5 F2 OB
Vare nummer 27.631.3553.0
PCB 母头连接器,5 极,弹簧连接,引线方向与连接方向一致,带锁紧装置,颜色:灰,系列号:8513 BS / 5 F2 OB
没有了!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
商业数据
部件号 | 27.631.3553.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8513 BS / 5 F2 OB |
EAN | 4049644018480 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |