21359

Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 8 VR OB

Vare nummer 25.385.2853.0

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.385.2853.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 8 VR OB
EAN4015573324343
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt146 mm
Breite verpackt129 mm
Höhe verpackt69 mm
Bruttogewicht verpackt1015 g
Nettogewicht Einzelteil18,71 g
Volumen verpackt1300 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others