Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 25.343.3253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 BL / 2 W OB |
EAN | 4015573355798 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 143 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 199,5 g |
Peso neto de una pieza | 1,82 g |
Volumen de la caja de cartón | 644 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |