Kontakt PCB 8213 B / 5 VR SW
Vare nummer 25.345.0553.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.345.0553.1 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 B / 5 VR SW |
EAN | 4015573190702 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,15 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |