Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 25.920.1253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 BFK / 12 TOP K |
EAN | 4015573794542 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 134 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 944 g |
Peso netto parte singola | 17,2 g |
Volume confezionato | 1711 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |