Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
données commerciales
numéro d'article | 15.001.2657.2 |
---|---|
description de l'article | conseil PC 8105 B/ 6 C 1 RW GW |
EAN | 4049088329289 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 146 mm |
---|---|
largeur emballée | 129 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 635 g |
poids net pièce unique | 12 g |
volume emballé | 1300 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |